(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Monitor de energía KM-N3-FLK

Monitor de energía KM-N3-FLK

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Monitor de energía con soporte global para paneles de control internos
Productos aplicables al "diseño de valor"

[Características]
· Seleccione el método de conexión que se adapte al monitor anfitrión
Compatible con CompoWay/F, Modbus (RTU), BACnet MS/TP y salida de pulsos
· Sistema multidireccional
· Bloque de terminales push-in plus
La estructura de los bloques de terminales push-in plus ayuda a reducir los errores de cableado con terminales fáciles de insertar que sujetan los cables firmemente (Terminales de comunicación RS-485 y salida de pulsos)
· La configuración inicial utilizando la herramienta de configuración mejora la eficiencia
Las condiciones de comunicación y medición se pueden configurar juntas con facilidad
Los archivos de configuración se pueden guardar y cargar en formato CSV.
· Detección de errores de cableado
La lámpara de ALARMA parpadea al detectar un cableado incorrecto

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KM-N3-FLK

 
Número de Parte
KM-N3-FLK
Número de ParteRelacionado conCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nombre del producto Monitor de energía Tensión de alimentación(V) 100 a 240 AC (separado del voltaje de medición) Especificaciones de comunicación / salida Comunicaciones RS-485 $ Salida de pulso

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm