(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Filtro de ruido S8V-NF

Filtro de ruido S8V-NF

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tipo montado en carril DIN que es ideal para paneles de control. Tipo delgado que conserva espacio. Conexión Push-in para un cableado seguro y fácil
Producto compatible con "diseño de valor"

[Características]
· Fácil de equipar: se puede montar en un carril DIN con una sola acción
· Ahorra espacio: la forma es más delgada que la de los filtros de ruido convencionales
· Reducción del riesgo de descarga eléctrica: las partes conductoras no están expuestas, por lo que no es necesario cubrir las terminales de protección

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
S8V-NFS203
S8V-NFS206
Número de ParteRelacionado conCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Corriente nominal
(A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Configuración del circuito Fase única Norma representativa UL / CUL / TUV / CSA Altura(mm) 94.7
Ancho(mm) 32 Profundidad(mm) 90

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm