(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Interruptor selector de bloqueo/seguridad/llave A22LK

Interruptor selector de bloqueo/seguridad/llave A22LK

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Interruptor selector de bloqueo/seguridad/llave A22LK
  • Interruptor selector de bloqueo/seguridad/llave A22LK
  • Descuento por volumen

Un interruptor selector de tipo llave que utilizaba un bloqueo de protección para evitar cambios de modo accidentales.

[Características]
· Selector para activación segura del equipo durante el mantenimiento.
· El bloqueo de protección de la unidad de operación con llave permite evitar un funcionamiento incorrecto.
· La llave tiene la misma forma que las siguientes llaves:
La llave para el interruptor selector de llave de seguridad A22TK
La llave atrapada del interruptor de la puerta de seguridad con cerradura de protección D4JL.
La llave de bloqueo de la unidad de llave deslizante D4SL-NSK10-LK.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A22LK-2RLB-22-K01-SJ

 
Número de Parte
A22LK-2RLB-22-K01-SJ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor selector de tipo de llave A Circular Orificio de montaje Φ 22
Iluminación Ninguno Con llave Presente Número de muesca 2
Suspender / Regresar IKOU Forma terminal Terminal de tornillo Función de protección (resistente al medio ambiente) Presente
Normas representativas CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA Dimensión vertical(mm) 127.1 Ancho de la dimensión(mm) 89
Detalles de estructura protectora IP65 Detalles de la posición de suspensión / devolución Parada en cada posición Posición de liberación clave Izquierda
Contacto NC, posición de llave cerrada Izquierda Posición bloqueada Izquierda

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm