(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Interruptor selector tipo perilla A165S/W

Interruptor selector tipo perilla A165S/W
  • Descuento por volumen

Serie de construcción separada cilíndrica ⌀16

[Características]
· Misma construcción separada que los interruptores de botón de la serie A16 con un diseño en miniatura de 28,5 mm.
· Se pueden utilizar los mismos contactos tanto para cargas estándar como para microcargas.
· Tipo IP65 resistente al aceite.
· Certificado EN60947-5-1.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A165S-J3A-2

 
Número de Parte
A165S-J3A-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor selector de tipo de perilla A Rectángulo Orificio de montaje Φ 16
Iluminación Ninguno Configuración de contacto (bloqueo de teclas, selector) 2c Con llave Ninguno
Número de muesca 3 Suspender / Regresar Regreso Forma terminal Terminal de soldadura
Función de protección (resistente al medio ambiente) Presente Normas representativas UL / CUL / TUV / CCC Dimensión vertical(mm) 18
Ancho de la dimensión(mm) 24 Profundidad de la dimensión(mm) 47 Detalles de estructura protectora IP65

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm