(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una placa de circuito de paso de 1,00 mm para cablear un conector engarzado para multicontactos. Clasificado: 1 A (AWG # 28), 50 V.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SHDR-20V-S-B |
SHDR-30V-S-B |
Cargando…
Forma del conector | Cuadrado | Serie de conectores iniciales | S T U | Serie Iniciales S · T · U | SHD |
---|---|---|---|---|---|
Pin / contacto aplicable | Hembra (socket) | Aplicación | Conexión de cable | Corriente permisible(A) | AC/DC1 |
Voltaje permitido(V) | AC/DC50 | Clasificación del IP | Ninguno | Normas representativas | UL / CSA |
Clasificación del producto | Carcasa | Color | Blanco natural) | Pitch(mm) | 1 |
Rango de cable aplicable(AWG) | #32 a 28 | Otras normas | UL94V-0 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente