(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios de montaje para fuente de alimentación conmutada S8VK-T

Accesorios de montaje para fuente de alimentación conmutada S8VK-T
  • Descuento por volumen

Dispositivos de montaje para fuente de alimentación conmutada S8VK-T

(i)Advertencia

  • Use los tornillos incluidos. Par torque de tornillos (recomendado): 0.5 a 0.6 N⋅m

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S82Y-VK10F

 
Número de Parte
S82Y-VK10F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Soporte de Montaje / Parte de Montaje Capacidad de conformación del soporte de montaje 120 W / 240 W / 480 W / 960 W Tipo de montaje Montaje en superficie frontal
Notas Número utilizado: (para 120, 240, 480 W) × 1, (para 960 W) × 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S82Y-VK10F de la serie Accesorios de montaje para fuente de alimentación conmutada S8VK-T.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico