(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fuente de alimentación conmutada S8VK-S

Fuente de alimentación conmutada S8VK-S

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Perfectamente adaptado a paneles de control pequeños, el revestimiento de sustrato mejora la resistencia ambiental
Cableado fácil con conexión a presión

[Características]
· La clase más pequeña del mundo * El cuerpo compacto y el montaje ajustado permiten un diseño libre
· La tecnología de alta eficiencia/reducción de pérdidas permite minimizar el tamaño. También es compatible con el montaje ajustado mediante la tecnología de control de calor patentada de Omron.
Admite la reducción de tamaño del panel de control reduciendo el área del equipo.
· Tecnología avanzada de eficiencia/reducción de pérdidas
· La tecnología cultivada para el S8VK-G se desarrolla aún más, y gracias a la reducción en la pérdida de piezas de conmutación y generación de calor, como transformadores y diodos,
Se ha logrado minimizar las piezas equipadas y la inserción de alta densidad.
· Tecnología de control de calor refinado
· Se han establecido métodos de simulación de calor precisos y rápidos gracias a los conocimientos de modelado de calor patentados de Omron.
Como resultado, es posible colocar piezas en la ubicación ideal mientras se controla el flujo de calor y al optimizar la forma y el tamaño del disipador de calor,
El tamaño del producto se puede minimizar y se puede hacer un montaje cercano.
· Reduzca ampliamente las horas de personal de cableado con el bloque de terminales Push-in Plus
· 60% de reducción en horas hombre respecto a productos convencionales

*Según Omron, a partir de septiembre de 2016

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S8VK-S24024

 
Número de Parte
S8VK-S24024
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Configuración Montaje directo en riel DIN Capacidad(W) 240 Single / Multi Simple
Voltaje de entrada AC / DC Voltaje de salida (solo individual) 24 VDC Corriente de salida nominal (solo individual)(A) 10
Función accesoria Paralela Norma representativa CE / UL / CUL / TUV / CSA Altura(mm) 129.2
Tamaños Ancho(mm) 38 Profundidad(mm) 123.4 Monitor de pantalla Luz indicadora de salida (LED)
Función incluida Protección de sobrecarga / Proteccion al sobrevoltaje / Operación en serie / Luz indicadora de salida / Salida de detección de bajo voltaje Salida UL clase 2 No conforme

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico