(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fuente de alimentación conmutada S8VK-T

Fuente de alimentación conmutada S8VK-T

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La entrada trifásica de 400 V es compatible con estándares globales
Opera constantemente a una amplia gama de temperaturas, y el diseño admite la minimización del tamaño de la instalación

[Características]
· Delgado
El cuerpo compacto permite que el diseño de la instalación se realice libremente
· Resistente
Puede soportar incluso ambientes hostiles con su diseño resistente
· Global
Estándares de diseño que puedan usarse con confianza en todo el mundo
· Variación amplia
Amplio catálogo para satisfacer diversas necesidades

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
S8VK-T12024
S8VK-T24024
S8VK-T48024
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad
(W)
Corriente de salida nominal (solo individual)
(A)
Tamaños Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10120540123.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-2401060151
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-4802095151

Cargando…

  1. 1

Información básica

Configuración Montaje directo en riel DIN Single / Multi Simple Voltaje de entrada AC / DC
Voltaje de salida (solo individual) 24 VDC Forma de terminal de entrada y salida Tornillo Función accesoria Paralela
Estándares de seguridad CE / UL / TUV Altura(mm) 129.7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm