(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fuente de alimentación conmutada S8VK-G

Fuente de alimentación conmutada S8VK-G

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se puede utilizar en una amplia gama de temperaturas ambiente de -40 a 70°C
El diseño delgado admite la minimización del tamaño del equipo/instalación

[Características]
· Delgado
El cuerpo compacto permite que el diseño de la instalación se realice libremente
· Resistente
Puede soportar incluso ambientes hostiles con su diseño resistente
· Global
Estándares de diseño que puedan usarse con confianza en todo el mundo
· Variación amplia
Amplio catálogo para satisfacer diversas necesidades

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
S8VK-G01505
S8VK-G03024
S8VK-G06012
S8VK-G06024
S8VK-G12024
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad
(W)
Voltaje de salida (solo individual) Corriente de salida nominal (solo individual)
(A)
Altura
(mm)
Tamaños Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
Salida UL clase 2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

155 VDC394.722.591Cumple con
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3024 VDC1.394.73291Cumple con
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6012 VDC4.594.732111Cumple con
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6024 VDC2.594.732111Cumple con
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

12024 VDC5129.740123.2No conforme

Cargando…

  1. 1

Información básica

Configuración Montaje directo en riel DIN Single / Multi Simple Voltaje de entrada AC / DC
Forma de terminal de entrada y salida Tornillo Función accesoria Paralela Estándares de seguridad CE / UL / CUL / TUV / CSA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm