(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fuente de alimentación conmutada S8FS-G

Fuente de alimentación conmutada S8FS-G

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fuente de alimentación que es la más adecuada para máquinas herramienta y equipos de fabricación de semiconductores
Además de las excelentes funciones básicas que garantizan la confiabilidad, cumple con los estándares y usabilidad superior

[Características]
· El transformador para el circuito de control es innecesario
Utiliza un transformador compatible con IEC 61558-2-16
· Certificación más sencilla de los estándares de seguridad
Todos los modelos estándar tienen certificación UL 508
· Admite la minimización del tamaño del equipo
El tipo 300 W/600 W tiene un cuerpo más delgado
· Se puede usar de manera estable en una amplia variedad de entornos
Las funciones de resistencia ambiental permiten usarlo en cualquier lugar
· Evita la entrada de materias extrañas y la caída de tornillos
La cubierta frontal evita la entrada de material extraño en la parte frontal
El bloque de terminales es estándar equipado de serie con una construcción para prevención de caída de tornillos (extraíble)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
S8FS-G01505CD
S8FS-G01524CD
S8FS-G03005CD
S8FS-G03012CD
S8FS-G05005CD
S8FS-G05012CD
S8FS-G05024CD
S8FS-G10005CD
S8FS-G10012CD
S8FS-G10024CD
S8FS-G15005CD
S8FS-G15012CD
S8FS-G15024C
S8FS-G15024CD
S8FS-G30012CD
S8FS-G30024CD
S8FS-G30048C
S8FS-G60024C
S8FS-G60024CD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad
(W)
Voltaje de salida (solo individual) Corriente de salida nominal (solo individual)
(A)
Función accesoria Altura
(mm)
Tamaños Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
Método de montaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

155 VDC3-85.541.2137Montaje en riel DIN
1 Pieza(s)

Presupuesto

1524 VDC0.65-85.541.2137Montaje en riel DIN
1 Pieza(s)

Presupuesto

305 VDC6-85.541.2137Montaje en riel DIN
1 Pieza(s)

Presupuesto

3012 VDC3-85.541.2137Montaje en riel DIN
1 Pieza(s)

Presupuesto

505 VDC8-102.542.2137Montaje en riel DIN
1 Pieza(s)

Presupuesto

5012 VDC4.3-102.542.2137Montaje en riel DIN
1 Pieza(s)Disponible

9 Días

5024 VDC2.2-102.542.2137Montaje en riel DIN
1 Pieza(s)

Presupuesto

1005 VDC16-101.544.2167Montaje en riel DIN
1 Pieza(s)

Presupuesto

10012 VDC8.5-101.544.2167Montaje en riel DIN
1 Pieza(s)Disponible

9 Días

10024 VDC4.5-101.544.2167Montaje en riel DIN
1 Pieza(s)

Presupuesto

1505 VDC21-100.944.2197Montaje en riel DIN
1 Pieza(s)

Presupuesto

15012 VDC13-100.944.2197Montaje en riel DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

15024 VDC6.5-9738173.3Montaje directo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

15024 VDC6.5-100.944.2197Montaje en riel DIN
1 Pieza(s)

Presupuesto

30012 VDC25Ventilador106.847.5220.1Montaje en riel DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

30024 VDC14Ventilador106.847.5220.1Montaje en riel DIN
1 Pieza(s)

Presupuesto

300DC48 V7Ventilador10241187.6Montaje directo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

60024 VDC27Ventilador / Paralela12061209.8Montaje directo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días

60024 VDC27Ventilador / Paralela123.667.5242.1Montaje en riel DIN

Cargando…

  1. 1

Información básica

Configuración Cubierta adjunta Single / Multi Simple Voltaje de entrada AC solamente
Forma de terminal de entrada y salida Tornillo Norma representativa CE / UL / CUL / TUV

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico