(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Luces de pila: 21 colores configurables, serie LA6-POE

Luces de pila: 21 colores configurables, serie LA6-POE

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • LA6-5DTNWB-POE [直 付 け タ イ プ]
  • LA6-5DSNWB-POE [据 置 き タ イ プ]
  • Luces de pila: 21 colores configurables, serie LA6-POE
  • Luces de pila: 21 colores configurables, serie LA6-POE
  • Luces de pila: 21 colores configurables, serie LA6-POE
  • Descuento por volumen

Fácil cableado con PoE
El color de la luz se puede configurar libremente.

[Caracteristicas]
· Se puede instalar con poco cableado utilizando una fuente de alimentación PoE, incluso cuando el trabajo eléctrico es difícil.
· Use 21 colores para mostrar de manera flexible el estado de la red.
· La construcción IP54 significa que es a prueba de polvo y salpicaduras (el tipo estacionario es IP20), por lo que puede usarse en fábricas con grandes cantidades de humedad y polvo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LA6-5DSNWB-POE

 
Número de Parte
LA6-5DSNWB-POE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar A Circular Espesor Φ 60
Tensión nominal(V) DC24V Pasos = N 5 Color (etapa superior) Multicolor
Color (segunda etapa) Multicolor Color (tercera etapa) Multicolor Color (cuarta etapa) Multicolor
Color (quinta etapa) Multicolor Fuente de luz LED Método de montaje IKOU
Zumbador (con / sin) Presente Iluminación / parpadeo Iluminación / parpadeo Normas representativas CE / UL
Sonido y color 11 tipos Color del cuerpo principal Blanquecino Especificaciones Transferencia de datos I/F: conector RJ-45, terminal USB micro-B
Estructura protectora IP65 / IP54 / IP20 IEC 60529 PoE定格電圧 DC 48 Notas El color claro y el patrón de iluminación se pueden configurar libremente con el software editor

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LA6-5DSNWB-POE de la serie Luces de pila: 21 colores configurables, serie LA6-POE.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm