(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Interruptor selector de φ30 mm (tipo no iluminado) Serie A30NW (Números de pieza)

Interruptor selector de φ30 mm (tipo no iluminado) Serie A30NW
  • Descuento por volumen

Interruptor selector de φ30 mm. Ayuda a miniaturizar los paneles de control con una longitud del cuerpo acortada y cambio en la dirección del cableado.
El cableado fácil tipo bloque de terminales Push-in Plus ya se encuentra disponible. Se han mejorado la funcionalidad y la seguridad.

[Viabilidad]
· Se pueden montar tres unidades de interruptor en una etapa y es posible la expansión de varias etapas (tipo de bloque de terminales de tornillo)
· Estructura de sujeción de terminal de tornillo (tipo de bloque de terminal de tornillo) que admite terminal de crimpado redondo
[Seguridad]
· Utiliza un mecanismo de palanca de bloqueo que se puede operar de manera confiable y fácil
· La estructura protectora de los dedos proporciona una alta seguridad
El cableado no se aflojará y, por lo tanto, no necesita mantenimiento (tipo bloque de terminales Push-in Plus)
[Catálogo de productos]
· Los botones y los biseles están disponibles en abundantes colores, formas y materiales

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A30NW-3MM-TRA-G201-RC

 
Número de Parte
A30NW-3MM-TRA-G201-RC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Orificio de montaje Configuración de contacto (bloqueo de teclas, selector) Número de muesca Suspender / Regresar Forma terminal Dimensión vertical
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Profundidad de la dimensión
(mm)
Material del bisel Unidad de operación Color1 Color de la unidad de operación (cuando está encendido) Color de la lámpara LED Voltaje de la lámpara LED Posición de la unidad (1-2-3)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Otro] φ30.51a1b3[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4734.769.5MetalRojoRojoRojoAC/DC 24NC-Unidad de iluminación-NO

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor selector de tipo de perilla A Circular Iluminación Presente
Con llave Ninguno Función de protección (resistente al medio ambiente) Presente Normas representativas CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA
Botón (transparente / opaco) Transparencia Contacto (para carga general) Voltaje de aislamiento nominal 600 Contacto (para carga general) Corriente conductiva nominal 10
Grado de protección IP IP66

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm