(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Interruptor selector de tipo de llave de φ30 mm Serie A30NK

Interruptor selector de tipo de llave de φ30 mm Serie A30NK

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Interruptor selector de tipo de llave de φ30 mm Serie A30NK
  • Interruptor selector de tipo de llave de φ30 mm Serie A30NK
  • Descuento por volumen

Interruptor selector de φ30 mm. Ayuda a miniaturizar los paneles de control con una longitud del cuerpo acortada y cambio en la dirección del cableado.
El cableado fácil tipo bloque de terminales Push-in Plus ya se encuentra disponible. Se han mejorado la funcionalidad y la seguridad.

[Viabilidad]
· Se pueden montar tres unidades de interruptor en una etapa y es posible la expansión de varias etapas (tipo de bloque de terminales de tornillo)
· Estructura de sujeción de terminal de tornillo (tipo de bloque de terminal de tornillo) que admite terminal de crimpado redondo
· Las terminales se pueden apretar adicionalmente incluso cuando las unidades de interruptor se apilan juntas (tipo de bloque de terminales de tornillo)
· Se elimina la direccionalidad de la unidad de interruptor para facilitar el montaje
[Seguridad]
· Utiliza un mecanismo de palanca de bloqueo que se puede operar de manera confiable y fácil
· La estructura protectora de los dedos proporciona una alta seguridad
El cableado no se aflojará y, por lo tanto, no necesita mantenimiento (tipo bloque de terminales Push-in Plus)
[Catálogo de productos]
· Los botones y los biseles están disponibles en abundantes colores, formas y materiales

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A30NK-2MM-01BA-G002
A30NK-2MM-01BA-G100
A30NK-2MM-01BA-G101
A30NK-2MM-01BA-G102
A30NK-2MM-01BA-G111
A30NK-2MM-01BA-G112
A30NK-2MM-01BA-G122
A30NK-2MM-01BA-G202
A30NK-2MM-01BA-G222
A30NK-2MM-01BA-P002
A30NK-2MM-01BA-P100
A30NK-2MM-01BA-P101
A30NK-2MM-01BA-P102
A30NK-2MM-01BA-P111
A30NK-2MM-01BA-P112
A30NK-2MM-01BA-P122
A30NK-2MM-01BA-P202
A30NK-2MM-01BA-P222
A30NK-3MB-01DA-G011
A30NK-3MB-01DA-G012
A30NK-3MB-01DA-G021
A30NK-3MB-01DA-G022
A30NK-3MB-01DA-G101
A30NK-3MB-01DA-G102
A30NK-3MB-01DA-G110
A30NK-3MB-01DA-G111
A30NK-3MB-01DA-G112
A30NK-3MB-01DA-G120
A30NK-3MB-01DA-G121
A30NK-3MB-01DA-G122
A30NK-3MB-01DA-G201
A30NK-3MB-01DA-G202
A30NK-3MB-01DA-G210
A30NK-3MB-01DA-G211
A30NK-3MB-01DA-G212
A30NK-3MB-01DA-G220
A30NK-3MB-01DA-G221
A30NK-3MB-01DA-G222
A30NK-3MB-01DA-P011
A30NK-3MB-01DA-P012
A30NK-3MB-01DA-P021
A30NK-3MB-01DA-P022
A30NK-3MB-01DA-P101
A30NK-3MB-01DA-P102
A30NK-3MB-01DA-P110
A30NK-3MB-01DA-P111
A30NK-3MB-01DA-P112
A30NK-3MB-01DA-P120
A30NK-3MB-01DA-P121
A30NK-3MB-01DA-P122
A30NK-3MB-01DA-P201
A30NK-3MB-01DA-P202
A30NK-3MB-01DA-P210
A30NK-3MB-01DA-P211
A30NK-3MB-01DA-P212
A30NK-3MB-01DA-P220
A30NK-3MB-01DA-P221
A30NK-3MB-01DA-P222
A30NK-3ML-01BA-G011
A30NK-3ML-01BA-G012
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Configuración de contacto (bloqueo de teclas, selector) Número de muesca Suspender / Regresar Forma terminal Dimensión vertical
(mm)
Profundidad de la dimensión
(mm)
Posición de liberación clave Posición de la unidad (1-2-3)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1Liberado de la izquierdaBlank-Blank-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1a2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1Liberado de la izquierdaNO-Blank-Blank
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2a2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1Liberado de la izquierdaNO-Blanco-NO
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1a1b2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1Liberado de la izquierdaNO-Blank-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1Liberado de la izquierdaNO-NO-NO
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1Liberado de la izquierdaNO-NO-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1Liberado de la izquierdaNO-NC-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1Liberado de la izquierdaNC-Blank-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1Liberado de la izquierdaNC-NC-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3Liberado de la izquierdaBlank-Blank-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1a2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3Liberado de la izquierdaNO-Blank-Blank
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2a2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3Liberado de la izquierdaNO-Blanco-NO
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1a1b2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3Liberado de la izquierdaNO-Blank-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3Liberado de la izquierdaNO-NO-NO
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3Liberado de la izquierdaNO-NO-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3Liberado de la izquierdaNO-NC-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3Liberado de la izquierdaNC-Blank-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3Liberado de la izquierdaNC-NC-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2a3[Regreso] Doble retornoTerminal de tornillo4764.1AbandonarEn blanco-NO-NO
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1a1b3[Regreso] Doble retornoTerminal de tornillo4764.1AbandonarBlank-NO-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1a1b3[Regreso] Doble retornoTerminal de tornillo4764.1AbandonarBlank-NC-NO
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU3[Regreso] Doble retornoTerminal de tornillo4764.1AbandonarEn blanco-NC-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2a3[Regreso] Doble retornoTerminal de tornillo4764.1AbandonarNO-Blanco-NO
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1a1b3[Regreso] Doble retornoTerminal de tornillo4764.1AbandonarNO-Blank-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2a3[Regreso] Doble retornoTerminal de tornillo4764.1AbandonarNO-NO-Blank
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU3[Regreso] Doble retornoTerminal de tornillo4764.1AbandonarNO-NO-NO
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU3[Regreso] Doble retornoTerminal de tornillo4764.1AbandonarNO-NO-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1a1b3[Regreso] Doble retornoTerminal de tornillo4764.1AbandonarNO-NC-Blank
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU3[Regreso] Doble retornoTerminal de tornillo4764.1AbandonarNO-NC-NO
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU3[Regreso] Doble retornoTerminal de tornillo4764.1AbandonarNO-NC-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1a1b3[Regreso] Doble retornoTerminal de tornillo4764.1AbandonarNC-Blank-NO
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU3[Regreso] Doble retornoTerminal de tornillo4764.1AbandonarNC-Blank-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1a1b3[Regreso] Doble retornoTerminal de tornillo4764.1AbandonarNC-NO-Blank
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU3[Regreso] Doble retornoTerminal de tornillo4764.1AbandonarNC-NO-NO
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU3[Regreso] Doble retornoTerminal de tornillo4764.1AbandonarNC-NO-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU3[Regreso] Doble retornoTerminal de tornillo4764.1AbandonarNC-NC-Blank
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU3[Regreso] Doble retornoTerminal de tornillo4764.1AbandonarNC-NC-NO
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU3[Regreso] Doble retornoTerminal de tornillo4764.1AbandonarNC-NC-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2a3[Regreso] Doble retornoTerminal de inserción47.658.3AbandonarEn blanco-NO-NO
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1a1b3[Regreso] Doble retornoTerminal de inserción47.658.3AbandonarBlank-NO-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1a1b3[Regreso] Doble retornoTerminal de inserción47.658.3AbandonarBlank-NC-NO
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU3[Regreso] Doble retornoTerminal de inserción47.658.3AbandonarEn blanco-NC-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2a3[Regreso] Doble retornoTerminal de inserción47.658.3AbandonarNO-Blanco-NO
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1a1b3[Regreso] Doble retornoTerminal de inserción47.658.3AbandonarNO-Blank-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2a3[Regreso] Doble retornoTerminal de inserción47.658.3AbandonarNO-NO-Blank
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU3[Regreso] Doble retornoTerminal de inserción47.658.3AbandonarNO-NO-NO
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU3[Regreso] Doble retornoTerminal de inserción47.658.3AbandonarNO-NO-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1a1b3[Regreso] Doble retornoTerminal de inserción47.658.3AbandonarNO-NC-Blank
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU3[Regreso] Doble retornoTerminal de inserción47.658.3AbandonarNO-NC-NO
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU3[Regreso] Doble retornoTerminal de inserción47.658.3AbandonarNO-NC-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1a1b3[Regreso] Doble retornoTerminal de inserción47.658.3AbandonarNC-Blank-NO
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU3[Regreso] Doble retornoTerminal de inserción47.658.3AbandonarNC-Blank-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1a1b3[Regreso] Doble retornoTerminal de inserción47.658.3AbandonarNC-NO-Blank
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU3[Regreso] Doble retornoTerminal de inserción47.658.3AbandonarNC-NO-NO
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU3[Regreso] Doble retornoTerminal de inserción47.658.3AbandonarNC-NO-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU3[Regreso] Doble retornoTerminal de inserción47.658.3AbandonarNC-NC-Blank
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU3[Regreso] Doble retornoTerminal de inserción47.658.3AbandonarNC-NC-NO
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU3[Regreso] Doble retornoTerminal de inserción47.658.3AbandonarNC-NC-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2a3[Regreso] Retorno a la derechaTerminal de tornillo4764.1Liberado de la izquierdaEn blanco-NO-NO
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1a1b3[Regreso] Retorno a la derechaTerminal de tornillo4764.1Liberado de la izquierdaBlank-NO-NC

Cargando…

Información básica

Tipo Interruptor selector de tipo de llave A Circular Orificio de montaje φ30.5
Iluminación Ninguno Con llave Presente Función de protección (resistente al medio ambiente) Presente
Normas representativas CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA Ancho de la dimensión(mm) 34.7 Material del bisel Metal
Clave No. Numero 1 Contacto (para carga general) Voltaje de aislamiento nominal 600 Contacto (para carga general) Corriente conductiva nominal 10
Grado de protección IP IP66