(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Interruptor selector de ø22 mm (tipo de iluminación) Serie A22NW (Números de pieza)

Interruptor selector de ø22 mm (tipo de iluminación) Serie A22NW

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Interruptor selector de ø22 mm. Ayuda a miniaturizar los paneles de control con la longitud del cuerpo acortada y la dirección del cableado cambiada.
Fácil cableado El tipo de bloque de terminales Push-in Plus ya está disponible.

[Viabilidad]
· Se cambia la dirección del cableado para mejorar la visibilidad de los cables (tipo de bloque de terminales Push-in Plus)
· Estructura de sujeción de tornillo de terminal (tipo de bloque de terminal de tornillo) que admite terminal de crimpado redondo
· Los terminales se pueden apretar adicionalmente incluso cuando las unidades de interruptor se apilan juntas (tipo de bloque de terminales de tornillo)
[Miniaturización]
· Se cambia la dirección del cableado, por lo que no se requiere espacio lateral (tipo de bloque de terminales Push-in Plus)
· Diseño de cuerpo corto
· Mismo tamaño que A22NW (tipo iluminado) y A22NS (tipo no iluminado)
[La seguridad]
· Utiliza un mecanismo de palanca de bloqueo que se puede operar de manera confiable y fácil
· La estructura protectora de los dedos proporciona una alta seguridad.
· El cableado no se aflojará y, por lo tanto, no requiere mantenimiento (tipo de bloque de terminales Push-in Plus)
[Fila de producto]
· Estándar de seguridad / especificación de voltaje como producto global
· Se puede instalar en dos dimensiones de procesamiento de panel de ø22.3 y ø25.5
· Los botones y los biseles están disponibles en abundantes colores, formas y materiales.
· Cumple con IP66 y NEMA 4X/13 para estructura protectora

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A22NW-2ML-TWA-P102-YC

 
Número de Parte
A22NW-2ML-TWA-P102-YC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Configuración de contacto (bloqueo de teclas, selector) Número de muesca Suspender / Regresar Forma terminal Dimensión vertical
(mm)
Profundidad de la dimensión
(mm)
Material del bisel Unidad de operación Color1 Color de la unidad de operación (cuando está encendido) Color de la lámpara LED Voltaje de la lámpara LED Posición de la unidad (1-2-3)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1a1b2[Regreso] Retorno a la derechaTerminal de inserción47.663.7MetalBlancoBlanco lechosoAmarilloAC/DC 24NO-Unidad de iluminación-NC

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor selector de tipo de perilla A Circular Orificio de montaje Para ø22.3/25.5
Iluminación Presente Con llave Ninguno Función de protección (resistente al medio ambiente) Presente
Normas representativas CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA Ancho de la dimensión(mm) 30 Botón (transparente / opaco) Transparencia
Contacto (para carga general) Voltaje de aislamiento nominal 600 Contacto (para carga general) Corriente conductiva nominal 10 Grado de protección IP IP66