(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Interruptor selector de ø22 mm. Ayuda a miniaturizar los paneles de control con la longitud del cuerpo acortada y la dirección del cableado cambiada.
Fácil cableado El tipo de bloque de terminales Push-in Plus ya está disponible.
[Viabilidad]
· Se cambia la dirección del cableado para mejorar la visibilidad de los cables (tipo de bloque de terminales Push-in Plus)
· Estructura de sujeción de tornillo de terminal (tipo de bloque de terminal de tornillo) que admite terminal de crimpado redondo
· Los terminales se pueden apretar adicionalmente incluso cuando las unidades de interruptor se apilan juntas (tipo de bloque de terminales de tornillo)
[Miniaturización]
· Se cambia la dirección del cableado, por lo que no se requiere espacio lateral (tipo de bloque de terminales Push-in Plus)
· Diseño de cuerpo corto
· Mismo tamaño que A22NW (tipo iluminado) y A22NS (tipo no iluminado)
[La seguridad]
· Utiliza un mecanismo de palanca de bloqueo que se puede operar de manera confiable y fácil
· La estructura protectora de los dedos proporciona una alta seguridad.
· El cableado no se aflojará y, por lo tanto, no requiere mantenimiento (tipo de bloque de terminales Push-in Plus)
[Fila de producto]
· Estándar de seguridad / especificación de voltaje como producto global
· Se puede instalar en dos dimensiones de procesamiento de panel de ø22.3 y ø25.5
· Los botones y los biseles están disponibles en abundantes colores, formas y materiales.
· Cumple con IP66 y NEMA 4X/13 para estructura protectora
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
A22NW-2RL-TYA-G100-YC
Número de Parte |
---|
A22NW-2RL-TYA-G100-YC |
Cargando…
Tipo | Interruptor selector de tipo de perilla | A | Circular | Orificio de montaje | Para ø22.3/25.5 |
---|---|---|---|---|---|
Iluminación | Presente | Con llave | Ninguno | Función de protección (resistente al medio ambiente) | Presente |
Normas representativas | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | Ancho de la dimensión(mm) | 30 | Botón (transparente / opaco) | Transparencia |
Contacto (para carga general) Voltaje de aislamiento nominal | 600 | Contacto (para carga general) Corriente conductiva nominal | 10 | Grado de protección IP | IP66 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente