(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Interruptor selector de φ22 mm (tipo no iluminado) Serie A22NS (Números de pieza)

Interruptor selector de φ22 mm (tipo no iluminado) Serie A22NS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Interruptor selector de φ22 mm. Ayuda a miniaturizar los paneles de control con una longitud del cuerpo acortada y cambio en la dirección del cableado.
El cableado fácil tipo bloque de terminales Push-in Plus ya se encuentra disponible.

[Viabilidad]
· Se cambió la dirección del cableado para mejorar la visibilidad de los cables (tipo bloque de terminales Push-in Plus)
· Estructura de sujeción de terminal de tornillo (tipo de bloque de terminal de tornillo) que admite terminal de crimpado redondo
· Las terminales se pueden apretar adicionalmente incluso cuando las unidades de interruptor se apilan juntas (tipo de bloque de terminales de tornillo)
[Miniaturización]
· Se cambió la dirección del cableado, por lo que no se requiere espacio lateral (tipo bloque de terminales Push-in Plus)
· Diseño de cuerpo corto
[Seguridad]
· Utiliza un mecanismo de palanca de bloqueo que se puede operar de manera confiable y fácil
· La estructura protectora de los dedos proporciona una alta seguridad
El cableado no se aflojará y, por lo tanto, no necesita mantenimiento (tipo bloque de terminales Push-in Plus)
[Catálogo de productos]
· Estándar de seguridad/especificación de voltaje como producto global
· Se puede instalar en dos dimensiones de procesamiento de panel de φ22.3 y φ25.5
· Los botones y los biseles están disponibles en abundantes colores, formas y materiales
· Cumple con IP66 y NEMA 4X/13 para estructuras protectoras

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A22NS-2RM-NWA-G122-NN

 
Número de Parte
A22NS-2RM-NWA-G122-NN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Configuración de contacto (bloqueo de teclas, selector) Número de muesca Suspender / Regresar Forma terminal Dimensión vertical
(mm)
Profundidad de la dimensión
(mm)
Material del bisel Unidad de operación Color1 Posición de la unidad (1-2-3)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4769.5Metal (redondo)BlancoNO-NC-NC

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor selector de tipo de perilla A Circular Orificio de montaje Para ø22.3/25.5
Iluminación Ninguno Con llave Ninguno Función de protección (resistente al medio ambiente) Presente
Normas representativas CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA Ancho de la dimensión(mm) 30 Botón (transparente / opaco) Opaco
Contacto (para carga general) Voltaje de aislamiento nominal 600 Contacto (para carga general) Corriente conductiva nominal 10 Grado de protección IP IP66

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm