(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Interruptor selector de φ22 mm. Ayuda a miniaturizar los paneles de control con una longitud del cuerpo acortada y cambio en la dirección del cableado.
El cableado fácil tipo bloque de terminales Push-in Plus ya se encuentra disponible.
[Viabilidad]
· Se cambió la dirección del cableado para mejorar la visibilidad de los cables (tipo bloque de terminales Push-in Plus)
· Estructura de sujeción de terminal de tornillo (tipo de bloque de terminal de tornillo) que admite terminal de crimpado redondo
· Las terminales se pueden apretar adicionalmente incluso cuando las unidades de interruptor se apilan juntas (tipo de bloque de terminales de tornillo)
[Miniaturización]
· Se cambió la dirección del cableado, por lo que no se requiere espacio lateral (tipo bloque de terminales Push-in Plus)
· Diseño de cuerpo corto
[Seguridad]
· Utiliza un mecanismo de palanca de bloqueo que se puede operar de manera confiable y fácil
· La estructura protectora de los dedos proporciona una alta seguridad
El cableado no se aflojará y, por lo tanto, no necesita mantenimiento (tipo bloque de terminales Push-in Plus)
[Catálogo de productos]
· Estándar de seguridad/especificación de voltaje como producto global
· Se puede instalar en dos dimensiones de procesamiento de panel de φ22.3 y φ25.5
· Los botones y los biseles están disponibles en abundantes colores, formas y materiales
· Cumple con IP66 y NEMA 4X/13 para estructuras protectoras
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
A22NS-3RB-NWA-P111-NN |
A22NS-3RL-NWA-P111-NN |
A22NS-3RR-NWA-P111-NN |
Cargando…
Tipo | Interruptor selector de tipo de perilla | A | Circular | Orificio de montaje | Para ø22.3/25.5 |
---|---|---|---|---|---|
Iluminación | Ninguno | Con llave | Ninguno | Función de protección (resistente al medio ambiente) | Presente |
Normas representativas | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | Ancho de la dimensión(mm) | 30 | Botón (transparente / opaco) | Opaco |
Contacto (para carga general) Voltaje de aislamiento nominal | 600 | Contacto (para carga general) Corriente conductiva nominal | 10 | Grado de protección IP | IP66 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente