(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 9/11/2024 el día a 4:00 pm el día 10/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Interruptor selector de tipo de llave de φ22 mm Serie A22NK

Interruptor selector de tipo de llave de φ22 mm Serie A22NK
  • Descuento por volumen

Interruptor selector de tipo llave de φ22 mm. Ayuda a miniaturizar los paneles de control con la longitud del cuerpo acortada y la dirección del cableado cambiada.
El cableado fácil tipo bloque de terminales Push-in Plus ya se encuentra disponible.

[Viabilidad]
· Se pueden montar tres unidades de interruptor en una etapa y es posible la expansión de varias etapas
· Estructura de sujeción de terminal de tornillo (tipo de bloque de terminal de tornillo) que admite terminal de crimpado redondo
· Las terminales se pueden apretar adicionalmente incluso cuando las unidades de interruptor se apilan juntas (tipo de bloque de terminales de tornillo)
· Se elimina la direccionalidad de la unidad de interruptor para facilitar el montaje
[Miniaturización]
· Se cambió la dirección del cableado, por lo que no se requiere espacio lateral (tipo bloque de terminales Push-in Plus)
· Diseño de cuerpo corto
[Seguridad]
· Utiliza un mecanismo de palanca de bloqueo que se puede operar de manera confiable y fácil
· La estructura protectora de los dedos proporciona una alta seguridad
El cableado no se aflojará y, por lo tanto, no necesita mantenimiento (tipo bloque de terminales Push-in Plus)
[Catálogo de productos]
· Estándar de seguridad/especificación de voltaje como producto global
· Se puede instalar en dos dimensiones de procesamiento de panel de φ22.3 y φ25.5
· Los botones y los biseles están disponibles en abundantes colores, formas y materiales
· Cumple con IP66 y NEMA 13 para estructuras protectoras

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A22NK-2BL-01BA-G102
A22NK-2BM-01AA-G102
A22NK-2BM-01BA-G002
A22NK-2BM-01BA-G100
A22NK-2BM-01BA-G101
A22NK-2BM-01BA-G102
A22NK-2BM-01BA-G111
A22NK-2BM-01BA-G112
A22NK-2BM-01BA-G122
A22NK-2BM-01BA-G202
A22NK-2BM-01BA-G222
A22NK-2BM-01BA-P002
A22NK-2BM-01BA-P100
A22NK-2BM-01BA-P101
A22NK-2BM-01BA-P102
A22NK-2BM-01BA-P111
A22NK-2BM-01BA-P112
A22NK-2BM-01BA-P122
A22NK-2BM-01BA-P202
A22NK-2BM-01BA-P222
A22NK-2BM-01CA-G002
A22NK-2BM-01CA-G100
A22NK-2BM-01CA-G101
A22NK-2BM-01CA-G102
A22NK-2BM-01CA-G111
A22NK-2BM-01CA-G112
A22NK-2BM-01CA-G122
A22NK-2BM-01CA-G202
A22NK-2BM-01CA-G222
A22NK-2BM-01CA-P002
A22NK-2BM-01CA-P100
A22NK-2BM-01CA-P101
A22NK-2BM-01CA-P102
A22NK-2BM-01CA-P111
A22NK-2BM-01CA-P112
A22NK-2BM-01CA-P122
A22NK-2BM-01CA-P202
A22NK-2BM-01CA-P222
A22NK-2MM-01AA-P102
A22NK-2MM-01BA-G002
A22NK-2MM-01BA-G100
A22NK-2MM-01BA-G101
A22NK-2MM-01BA-G102
A22NK-2MM-01BA-G111
A22NK-2MM-01BA-G112
A22NK-2MM-01BA-G122
A22NK-2MM-01BA-G202
A22NK-2MM-01BA-G222
A22NK-2MM-01BA-P002
A22NK-2MM-01BA-P100
A22NK-2MM-01BA-P101
A22NK-2MM-01BA-P102
A22NK-2MM-01BA-P111
A22NK-2MM-01BA-P112
A22NK-2MM-01BA-P122
A22NK-2MM-01BA-P202
A22NK-2MM-01BA-P222
A22NK-2MM-01CA-G002
A22NK-2MM-01CA-G100
A22NK-2MM-01CA-G101
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Configuración de contacto (bloqueo de teclas, selector) Número de muesca Suspender / Regresar Forma terminal Dimensión vertical
(mm)
Profundidad de la dimensión
(mm)
Material del bisel Posición de liberación clave Posición de la unidad (1-2-3)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1a1b2[Regreso] Retorno a la derechaTerminal de tornillo4764.1ResinaLiberado de la izquierdaNO-Blank-NC
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1a1b2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1ResinaTodos liberadosNO-Blank-NC
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1ResinaLiberado de la izquierdaBlank-Blank-NC
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1a2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1ResinaLiberado de la izquierdaNO-Blank-Blank
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2a2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1ResinaLiberado de la izquierdaNO-Blanco-NO
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1a1b2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1ResinaLiberado de la izquierdaNO-Blank-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1ResinaLiberado de la izquierdaNO-NO-NO
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1ResinaLiberado de la izquierdaNO-NO-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1ResinaLiberado de la izquierdaNO-NC-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1ResinaLiberado de la izquierdaNC-Blank-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1ResinaLiberado de la izquierdaNC-NC-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3ResinaLiberado de la izquierdaBlank-Blank-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1a2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3ResinaLiberado de la izquierdaNO-Blank-Blank
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2a2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3ResinaLiberado de la izquierdaNO-Blanco-NO
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1a1b2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3ResinaLiberado de la izquierdaNO-Blank-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3ResinaLiberado de la izquierdaNO-NO-NO
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3ResinaLiberado de la izquierdaNO-NO-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3ResinaLiberado de la izquierdaNO-NC-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3ResinaLiberado de la izquierdaNC-Blank-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3ResinaLiberado de la izquierdaNC-NC-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1ResinaLiberado de la derechaBlank-Blank-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1a2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1ResinaLiberado de la derechaNO-Blank-Blank
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2a2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1ResinaLiberado de la derechaNO-Blanco-NO
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1a1b2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1ResinaLiberado de la derechaNO-Blank-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1ResinaLiberado de la derechaNO-NO-NO
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1ResinaLiberado de la derechaNO-NO-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1ResinaLiberado de la derechaNO-NC-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1ResinaLiberado de la derechaNC-Blank-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1ResinaLiberado de la derechaNC-NC-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3ResinaLiberado de la derechaBlank-Blank-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1a2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3ResinaLiberado de la derechaNO-Blank-Blank
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2a2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3ResinaLiberado de la derechaNO-Blanco-NO
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1a1b2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3ResinaLiberado de la derechaNO-Blank-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3ResinaLiberado de la derechaNO-NO-NO
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3ResinaLiberado de la derechaNO-NO-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3ResinaLiberado de la derechaNO-NC-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3ResinaLiberado de la derechaNC-Blank-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3ResinaLiberado de la derechaNC-NC-NC
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1a1b2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3MetalTodos liberadosNO-Blank-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1MetalLiberado de la izquierdaBlank-Blank-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1a2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1MetalLiberado de la izquierdaNO-Blank-Blank
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2a2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1MetalLiberado de la izquierdaNO-Blanco-NO
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1a1b2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1MetalLiberado de la izquierdaNO-Blank-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1MetalLiberado de la izquierdaNO-NO-NO
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1MetalLiberado de la izquierdaNO-NO-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1MetalLiberado de la izquierdaNO-NC-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1MetalLiberado de la izquierdaNC-Blank-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1MetalLiberado de la izquierdaNC-NC-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3MetalLiberado de la izquierdaBlank-Blank-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1a2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3MetalLiberado de la izquierdaNO-Blank-Blank
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2a2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3MetalLiberado de la izquierdaNO-Blanco-NO
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1a1b2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3MetalLiberado de la izquierdaNO-Blank-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3MetalLiberado de la izquierdaNO-NO-NO
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3MetalLiberado de la izquierdaNO-NO-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3MetalLiberado de la izquierdaNO-NC-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3MetalLiberado de la izquierdaNC-Blank-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de inserción47.658.3MetalLiberado de la izquierdaNC-NC-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[2a + 1b] IKOU2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1MetalLiberado de la derechaBlank-Blank-NC
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1a2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1MetalLiberado de la derechaNO-Blank-Blank
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2a2[Suspender] IKOUTerminal de tornillo4764.1MetalLiberado de la derechaNO-Blanco-NO

Cargando…

Información básica

Tipo Interruptor selector de tipo de llave A Circular Orificio de montaje Para ø22.3/25.5
Iluminación Ninguno Con llave Presente Función de protección (resistente al medio ambiente) Presente
Normas representativas CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA Ancho de la dimensión(mm) 30 Clave No. Numero 1
Contacto (para carga general) Voltaje de aislamiento nominal 600 Contacto (para carga general) Corriente conductiva nominal 10 Grado de protección IP IP66

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm