(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sujetacables, DE 2,5 mm × 100 mm, diámetro máximo de unión 22 mm, tipo estándar【100 piezas por paquete】

Sujetacables, DE 2,5 mm × 100 mm, diámetro máximo de unión 22 mm, tipo estándar
  • Descuento por volumen

Una atadura de cables de color versátil que es principalmente adecuada para agrupar en interiores.
[Características]
· Los cables se pueden agrupar ordenadamente y de forma imperceptible utilizando un color que coincida con el color del recubrimiento del cable.
· Los diferentes tipos de cables se pueden agrupar en diferentes colores para que sean identificables de un vistazo.
· Una vez utilizado, no se puede reutilizar.
[Aplicaciones]
· Fijación y atado de cables.

(i)Advertencia

  • Debe usarse en interiores. Los productos de nailon son fáciles de romper cuando se secan y el contenido de agua disminuye, así que utilícelos lo antes posible después de abrirlos. Al almacenar después de abrir, la bolsa debe estar sellada. Los productos de nailon tienden a endurecerse durante la temporada de frío, así que vuelva a dejarlos a temperatura ambiente antes de usarlos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TRCVR-100OD

Número de Parte
TRCVR-100OD
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TRCVR-100OD de la serie Sujetacables, DE 2,5 mm × 100 mm, diámetro máximo de unión 22 mm, tipo estándar.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico