(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Sujetacables de tipo estándar (12,7 × 230 mm de ancho, 57 mm de diámetro máximo de unión) 50 piezas

Sujetacables de tipo estándar (12,7 × 230 mm de ancho, 57 mm de diámetro máximo de unión) 50 piezas
  • Descuento por volumen

Brida versátil de alta resistencia adecuada para agrupar en interiores.
[Características]
· El material/acabado es nylon 66.
[Aplicaciones]
· Ideal para fijar y agrupar cables.
· Ideal para uso en interiores.

(i)Advertencia

  • Debe usarse en interiores. Los productos de nailon son fáciles de romper cuando se secan y el contenido de agua disminuye, así que utilícelos lo antes posible después de abrirlos. Al almacenar después de abrir, la bolsa debe estar sellada. Los productos de nailon tienden a endurecerse durante la temporada de frío, así que vuelva a dejarlos a temperatura ambiente antes de usarlos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TRCV-230XL-50

Número de Parte
TRCV-230XL-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TRCV-230XL-50 de la serie Sujetacables de tipo estándar (12,7 × 230 mm de ancho, 57 mm de diámetro máximo de unión) 50 piezas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico