(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo delgado alarma de reproducción de MP3 Modelo BSV-L

Tipo delgado alarma de reproducción de MP3 Modelo BSV-L

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El tiempo máximo de reproducción es de 520 segundos. Es el tipo más delgado de la industria (a partir de julio de 2015, investigación de Patlite) de 19,9 mm. Alerta de reproducción de MP3 de diseño que ahorra espacio y admite miniaturización de dispositivos

[Caracteristicas]
· El tiempo máximo de reciclaje es de 520 segundos.
· Un diseño delgado y compacto de solo 19,9 mm.
· Montaje en panel y montaje en pared tipo de doble uso.
· Aunque delgado, proporciona el volumen máximo de 87 dB (a 1 m).
· El ruido se puede reducir mediante la entrada de señal. (Existen restricciones en la cantidad de mensajes de reproducción cuando se usa la función de amortiguación)
· Admite el colector abierto del transistor (transistor compatible: NPN).
· Componente reconocido por UL (número de archivo S24210)
· Cumple con IP54 (solo instalación orientada hacia adelante, con panel instalado).
· Los mensajes son gratuitos cuando se seleccionan entre más de 3.000 tipos de mensajes estándar. (Cualquier otro mensaje especial requerirá una tarifa adicional)
· Los mensajes se pueden cambiar mientras está instalado en el sitio, usando una tarjeta SD.
* Los datos de audio registrados en el producto se eliminarán al guardar un nuevo mensaje.
Además, la escritura de datos en el exterior no es posible.
[Variación de color]
· El único color de cuerpo disponible (superficie frontal) es blanquecino. Número de modelo: BSV-24NL-W/BSV-24NLM-W

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BSV-24NL-W

 
Número de Parte
BSV-24NL-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Cuadrado Volumen(dB) 87 Clasificación del IP IP00
Estándares representativos CE / UL Longitud(mm) 75 Ancho(mm) 75
Altura(mm) 19.9 Color frontal del cuerpo Blanquecino Datos de registro Voz

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BSV-24NL-W de la serie Tipo delgado alarma de reproducción de MP3 Modelo BSV-L.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm