(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Luces de advertencia - pantalla, alimentadas por batería, serie PFH-BT

Luces de advertencia - pantalla, alimentadas por batería, serie PFH-BT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Luces de advertencia - pantalla, alimentadas por batería, serie PFH-BT
  • Luces de advertencia - pantalla, alimentadas por batería, serie PFH-BT
  • Descuento por volumen

Excelente visibilidad Una "lámpara de señal alimentada por batería".
Se puede cambiar entre "patrón de flash" y "modo de iluminación" para adaptarlo al entorno a utilizar, como interior, exterior, día o noche. Utiliza baterías e imanes, lo que permite su instalación en cualquier lugar.

[Caracteristicas]
· Hay 2 tipos de colores: rojo y amarillo.
· El patrón de flash se puede cambiar entre flash simple y flash doble
· Se puede cambiar entre el modo de energía brillante y el modo Eco con una larga vida útil

[Especificaciones principales]
· Fuente de alimentación: batería AA x 4 (tipo de batería: batería alcalina / batería de hidrógeno de níquel)
· Duración de la batería: modo de energía: 24 horas, modo ecológico: 100 horas
(* Fluctúa ampliamente según la batería, las condiciones de uso y el entorno).
· Temperatura / humedad ambiente de funcionamiento: -10°C a 50°C, 90% HR o menos, evite la condensación (excepto la batería)
· Ubicación / orientación de instalación: interior / exterior, dirección delantera / lateral
· Grado de protección: IP55 (dirección hacia adelante)
· Luminosidad máxima (típica): rojo, 40 cd o más / amarillo, 140 cd o más

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PFH-BT-Y

 
Número de Parte
PFH-BT-Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño(⌀) 100 Color Amarillo Fuente de luz LED
Método de montaje Imán Zumbador (incluye) Ninguno Iluminación / parpadeo Iluminación / parpadeo
Función de protección (resistente al medio ambiente) IP55 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 10–50

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PFH-BT-Y de la serie Luces de advertencia - pantalla, alimentadas por batería, serie PFH-BT.