(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector circular serie R04 - M12, hermético, impermeable, macho

Conector circular serie R04 - M12, hermético, impermeable, macho
  • Descuento por volumen

Un receptáculo de la serie R04 que se ha modificado para tener una estructura hermética mediante el uso de un terminal de vidrio que se puede utilizar en equipos de vacío y sellados con aceite, etc.
Las series R03 (no resistente al agua) y R04 (resistente al agua) son enchufes de conexión aplicables.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
R04-R2MHB
R04-R5MHB
R04-R6MHB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos Voltaje permitido
(V)
Aviso: voltaje DC Aviso: voltaje AC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102300 ~ 420420V300V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105150 ~ 200200V150V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106300 ~ 420420V300V

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Conector serie iniciales P Q R P Q R R04
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Montaje de cable a panel Corriente permisible(A) 2
Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Presente
Tipo Receptáculo de montaje en panel tipo brida Método de eliminación Otro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm