(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cumple con el grado de protección IP67. Para impermeabilizar varias piezas de relé de cableado. Se puede instalar después del montaje para protección con facilidad.
[Especificaciones principales]
· Tensión nominal: 600 V AC/DC
· Temperatura ambiente de funcionamiento: -25 a + 80°C
· Espacio interno (mm): ø14.6 x 50
· Número de modelo: resistente al aceite (buje de goma negra) OA-QWxxxxxSN
Resistencia a la intemperie (buje de goma azul) OA-QWxxxxxSEN
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Clase de protección IP(IP) | IP67 | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -25 a +80 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente