(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Alambre de salto de alta calidad con clavijas de níquel en ambos extremos del alambre.
· Puede insertarse y quitarse fácilmente de la placa de pruebas, conectarse de forma segura y doblarse libremente.
[Aplicaciones]
· Para la creación de circuitos en protoboard
[Especificaciones del producto]
· Diámetro del pasador: 0,6⌀
· Blanco, amarillo, azul, rojo, negro, 2 piezas cada uno
· Sunhayato corp., Cable de salto de cables de tablero de pruebas (1 bolsa)
· Código JAN: 4931442649150
· Código Trusco: 816-3354
· Peso: 12 g
[Material / acabado]
· Material del alambre: cobre niquelado
· Material del pasador: níquel
· Revestimiento: PVC
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SPP150
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SPP150 de la serie Sunhayato corp., cable de conexión de cableado de placa de prueba (1 bolsa).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente