(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Banda de velcro, resistente a la intemperie, correa, 20 cm, negro

Banda de velcro, resistente a la intemperie, correa, 20 cm, negro
  • Descuento por volumen

[Características]
· Cinta de velcro de doble cara reutilizable con gancho de plástico en un lado y lazos tejidos en el otro lado.
[Aplicaciones]
· Para una simple fijación temporal de cordones, mangueras, etc.
[Especificaciones del producto]
· De color negro
· Ancho (mm): 25
· Longitud (mm): 200
· Espesor (mm): 2
· Cantidad por bolsa (piezas): 4
· Para uso en exteriores
· Tipo de doble cara (cinta de velcro moldeada + tejida)
· Código JAN: 4989999470390
· Código Trusco: 818-8182
· Peso: 8 g
[Material / acabado]
· Superficie del gancho: poliéster (PET)
· Superficie de bucle: poliéster (PET)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MKSW2520BK

Número de Parte
MKSW2520BK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico