(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Banda de velcro, resistente a la intemperie, correa, 15 cm, negra (4 piezas incluidas)

Banda de velcro, resistente a la intemperie, correa, 15 cm, negra (4 piezas incluidas)
  • Descuento por volumen

Cinta adhesiva reutilizable de doble cara con gancho de plástico en un lado y bucles tejidos en el otro lado.
[Características]
· Tipo de doble cara (cinta adhesiva de velcro moldeada + tejida).
· Peso: 4 g.
· País de fabricación: Japón.
[Aplicaciones]
· Para una simple fijación temporal de cordones, mangueras, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MKSW1915BK

Número de Parte
MKSW1915BK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MKSW1915BK de la serie Banda de velcro, resistente a la intemperie, correa, 15 cm, negra (4 piezas incluidas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico