(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Más brillante, más ruidoso, más fácil de usar y más fuerte. Luz de pila seriamente remodelada.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
LR4-302LJBW-RYG
Número de Parte |
---|
LR4-302LJBW-RYG |
Cargando…
Tipo | Estándar | A | Circular | Fuente de luz | LED |
---|---|---|---|---|---|
Color del cuerpo principal | Blanquecino |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LR4-302LJBW-RYG de la serie Pilas de luces - torre de señales, serie LR4.
Número de Parte |
---|
LR4-102LJNW-G |
LR4-102LJNW-R |
LR4-102LJNW-Y |
LR4-302LJNW-RYG |
LR4-302PJBW-RYG |
LR4-302PJNW-RYG |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente