(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cinta de marcado inoxidable

Cinta de marcado inoxidable
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Para grabar marcas en bandas de acero inoxidable.
· Longitud - 265 mm
· Tamaño de la banda: 12,7 mm x 0,13 mm x 6 m
· Material de la banda: acero inoxidable.
· Con 2 rollos de banda
· Peso - 540 gramos
· Nombre: cinta de repuesto

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA983XB-1

Número de Parte
EA983XB-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Inoxidable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico