(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Espesor máximo de montaje - 6 mm
· Material- cuerpo, tapa, contratuerca: Poliamida (grado retardante de llama: 94 V-0), funda de goma: NBR (retardante de llama), empaquetadura de caucho: caucho de cloropreno
· Rango de temperatura de servicio: 30 a 80°C
· Se utiliza poliamida (material aprobado por UL) que es retardante de llama y excelente resistencia mecánica.
· Dado que el caucho presiona directamente la tapa y sujeta el cable, se puede obtener una fuerte fuerza de sujeción del cable y un rendimiento a prueba de agua, y también evita que la tapa se afloje.
· Diámetro de cable aplicable (mm) - 35 a 38
· Tornillo de montaje-G1-1/2
· Diámetro del orificio de montaje (mm) - 48
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA948HS-16
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente