(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubo Espiral (Blanco)

Tubo Espiral (Blanco)
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material-polietileno
· Longitud-10 m
· Temperatura a prueba de calor-75 ° C
· Los cables y cordones se pueden agrupar fácilmente.
· El tubo se puede cortar a la longitud deseada.
· La forma espiral se mantendrá permanentemente, permitiendo su reutilización.
· ID: 15 mm
· Máx. diámetro del paquete: 100 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA944BW-15

Número de Parte
EA944BW-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA944BW-15 de la serie Tubo Espiral (Blanco).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico