(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Método de entrada: conexión terminal
· Conserva las funciones de memoria del audio del automóvil, etc. (Cuando se enciende la alimentación)
· Equipado con 3 salidas (enchufe de cigarrillos, terminal, puerto USB)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA812JK-5B
Número de Parte |
---|
EA812JK-5B |
Cargando…
Tensión de entrada nominal | DC24V | Rango de voltaje de entrada | CC21 a 30 V | Voltaje nominal de salida | DC12.8V±0.2V |
---|---|---|---|---|---|
salida USB | 5V/1000mA | Rango de temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C | corte de alto voltaje | 30V±1V |
corte de bajo voltaje | 18.5V±1V | Circuito de protección | Circuito de protección de corriente de entrada incorporado (fusible) Circuito de protección de sobrecarga incorporado Circuito de protección de voltaje incorporado | terminal de salida (3 sistemas) | Toma ACC/terminal terrestre/puerto USB |
Esperar actual (Al aplicar sin carga) | Cuando está apagado: A las 30mAON: 150 mA | Longitud del cable | Aproximadamente 1450 milímetros |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA812JK-5B de la serie Convertidor de 24 V CC a 12 V CC.
Número de Parte |
---|
EA812JK-3B |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente