(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Convertidor de 24 V CC a 12 V CC

Convertidor de 24 V CC a 12 V CC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Método de entrada: conexión terminal
· Conserva las funciones de memoria del audio del automóvil, etc. (Cuando se enciende la alimentación)
· Equipado con 3 salidas (enchufe de cigarrillos, terminal, puerto USB)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA812JK-3B
EA812JK-5B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Corriente de salida nominal Corriente de salida instantánea máxima salida de memoria Salida de enchufe ACC Capacidad del fusible tamaño Peso Detalles 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A12Ahasta 5A7,5 A o menos10 A (Lado del interruptor de encendido)90×174×51(H)mm600g-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30A32Ahasta 6,5 ​​A10 A o menos20 A (portapiezas del cable)90×189×51(H)mm725gCon ventilador de refrigeración

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión de entrada nominal DC24V Rango de voltaje de entrada CC21 a 30 V Voltaje nominal de salida DC12.8V±0.2V
salida USB 5V/1000mA Rango de temperatura de funcionamiento 0°C a 40°C corte de alto voltaje 30V±1V
corte de bajo voltaje 18.5V±1V Circuito de protección Circuito de protección de corriente de entrada incorporado (fusible) Circuito de protección de sobrecarga incorporado Circuito de protección de voltaje incorporado terminal de salida (3 sistemas) Toma ACC/terminal terrestre/puerto USB
Esperar actual (Al aplicar sin carga) Cuando está apagado: A las 30mAON: 150 mA Longitud del cable Aproximadamente 1450 milímetros

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico