(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Convertidor 24 V DC-12 V DC

Convertidor 24 V DC-12 V DC
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Voltaje de entrada: 20 V CC a 60 V
· Tensión de salida: DC13,8 V±5%
· Corriente máxima de salida: 3 A
· Nada carga corriente eléctrica: 5 mA o menos
· Temperatura de funcionamiento: -10°C a 50°C
· Diámetro entre orificios: 52 (W) × 56 (H) mm
· Diámetro del agujero: diámetro 5 mm
· tamaño: 72 (ancho) × 35 (profundidad) × 75 (alto) mm
· Batería, montacargas, vehículo especial apto para carrito de golf.
· Para carretilla elevadora eléctrica de 48 V CC a partir de un convertidor de conversión de 12 V CC.
· Monitor trasero, luz LED, luz de señal, etc. Conexión de mercancías a plazos eléctricos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA812JK-30

Número de Parte
EA812JK-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico