(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Convertidor DC-DC

Convertidor DC-DC
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Voltaje de entrada: 18 a 32 V CC
· Tensión de salida - 13,8 V CC ±5%
· Corriente de salida - 5 A
· Dimensión -73 (An) × 76 (Pr) × 35 (Al) mm
· Peso - 320 gramos
· Se recomienda el uso independiente, como por ejemplo para aplicaciones inalámbricas de armadura.
· Tipo de conmutación, cuyo encendido/apagado se controla automáticamente con IC.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA812JK-22

Número de Parte
EA812JK-22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico