(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Banda universal (30 m) EA463CM-1

Banda universal (30 m) EA463CM-1
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Para EA463CM-15, -30
· Material: acero inoxidable (SUS300)
· Longitud de la banda: 30,5 m
· Conjunto: 10 piezas
· Carga de rotura: 226,8 kg
· Utilice EA463CH-2 para la fijación

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA463CM-1

Número de Parte
EA463CM-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SUS300 Longitud Total(mm) 30500 Ancho(mm) 12.7

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA463CM-1 de la serie Banda universal (30 m) EA463CM-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico