(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Ancho (mm): 430
· Altura (mm): 26.4
· Profundidad (mm): 34.3
· Color/tratamiento exterior: Plata
· Materia primaria: Aluminio
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PHD-430-3A
Tipo | Manija | Ancho(mm) | 430 | Altura(mm) | 26.4 |
---|---|---|---|---|---|
Profundidad(mm) | 34.3 | Color / tratamiento exterior | Plata | Materiales primarios | Aluminio |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PHD-430-3A de la serie Asa de la serie PHD.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente