(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Módulo de E / S Modbus, módulo de entrada digital

Módulo de E / S Modbus, módulo de entrada digital

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Módulo de E / S Modbus, módulo de entrada digital
  • Módulo de E / S Modbus, módulo de entrada digital
  • Descuento por volumen

· Formato de entrada: entrada CC
· Terminal de conexión: bloque de terminales
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el módulo de E/S Modbus y el módulo de entrada digital (industria eléctrica de Watanabe), consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WMB-DI16-00D000
WMB-DI16-00D100
WMB-DI16A-00D000
WMB-DI16A-00D100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de producto Reporte de inspección Corriente consumida
(mamá)
Tiempo de entrada de pulso activado Tiempo de entrada de pulso apagado Frecuencia de entrada de pulso alcanzable
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Módulo principalNinguno13010 ms o más10 ms o más50 Hz o menos
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Módulo principalIncluido13010 ms o más10 ms o más50 Hz o menos
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Módulo de expansiónNinguno8025 ms o más25 ms o más15 Hz o menos
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Módulo de expansiónIncluido8025 ms o más25 ms o más15 Hz o menos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de entradas 16 Formato de entrada Entrada DC Voltaje de entrada nominal(V) DC24V
Función de protección Ninguno Terminal de conexión Bloque de terminales Tensión de alimentación(V) DC24
Temperatura de funcionamiento y rango de humedad -5 a + 55°C / 90% HR o menos Método de montaje Carril DIN Señal de entrada Pulso, sin contacto de voltaje, señal de salida de transistor
Corriente del sensor de entrada(mamá) 4.2 Entrada: Común Negativo común Estándar de comunicación Cumple con RS485
Velocidad de comunicación(bps) 4800/9600/19200/38400 Cantidad de dispositivos conectados 31 unidades (sin repetidor) Distancia de transmisión 500 mo menos
Dimensiones externas(mm) 65(W)x110(H)x48(D)

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm