(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Relé térmico serie TH-T

Relé térmico serie TH-T
  • Descuento por volumen

Relé térmico Mitsubishi serie TH-T.
[Características]
· Increíble rendimiento alojado en un cuerpo pequeño.
· La versión más avanzada del dispositivo de apertura/cierre electromagnético de Mitsubishi electric.
· Puede usarse para detectar sobrecarga del motor y corriente del rotor bloqueado.
· Línea de productos que contiene protección contra cortocircuitos por sobrecarga, retardo de tiempo y tipos acelerados para cada aplicación.
[Aplicaciones]
· Protección contra quemaduras del motor.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TH-T18 0.7A
TH-T18 1.7A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño nominal del calentador
(A)
Ajuste del rango de ajuste actual
(A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

0.70.55 a 0.85
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

1.71.4–2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Contacto auxiliar 1a1b Longitud de la dimensión(mm) 55 Ancho de la dimensión(mm) 45
Espesor de la dimensión(mm) 76.5 Especificaciones Estándar / 2 elementos Tamaño del marco T18
Protección de dedos / cubierta de terminal Equipamiento estandar Tensión nominal de aislamiento(V) 690 Impulso de velocidad resistente al voltaje(kV) 6
Nivel de corriente nominal utilizado AC-15 (bobina de contactor electromagnético de CA de apertura / cierre) un contacto / contacto b 24 V CA(A) 2/2 Nivel de corriente nominal utilizado AC-15 (bobina de contactor electromagnético de CA de apertura / cierre) un contacto / contacto b 120 V CA(A) 2/2 Nivel de corriente nominal utilizado AC-15 (bobina de contactor electromagnético de CA de apertura / cierre) un contacto / contacto b 240 V CA(A) 1/1
Nivel de corriente nominal utilizado AC-15 (bobina de contactor electromagnético de CA de apertura / cierre) un contacto / contacto b 550 V CA(A) 0.3/0.3 Nivel de corriente nominal utilizado DC-13 (bobina de contactor electromagnético de corriente continua de apertura / cierre) 24 V CC(A) 0.5 Nivel de corriente nominal utilizada DC-13 (bobina de contactor electromagnético de corriente continua de apertura / cierre) 110 V CC(A) 0.2
Nivel de corriente nominal utilizada DC-13 (bobina de contactor electromagnético de corriente continua de apertura / cierre) 220 V CC(A) 0.1 Aplicación Para dispositivo de apertura / cierre electromagnético Tamaño del tornillo del terminal (circuito principal / circuito operativo) M3.5/M3.5
Clase de viaje 10A Viaje gratis Equipamiento estandar Restablecer método Cambio manual / automático permitido
Pantalla de operación (pantalla de palanca) Equipamiento estandar Comprobación manual de viaje Equipamiento estandar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico