(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Mide voltaje de tierra y resistencia de tierra.
· La función de medición de voltaje de conexión a tierra proporciona tanto la medición de precisión de "tipo de tres hilos" como la medición simple de "tipo de dos hilos".
· Elija entre los rangos de medición x1, x10 y x100.
· LED para confirmar la correcta instalación.
· Luz de fondo (iluminación de escala) para medir en lugares con poca luz.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ET-01U
Voltaje de medición nominal(V/M Ω) | 12/120/1200 | Resistencia a tierra(Ω) | 12/120/1200 | Potencial de tierra(V) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Pantalla mínima(mΩ) | 0 a 30 | Grado de protección para el recinto | IP4X | Dimensiones (ancho × profundidad × altura)(mm) | 112x50x160 |
Código JAN | 4983621110067 | Trusco Code | 494-9811 | Notas | Fuente de alimentación: cuatro baterías AA (se venden por separado) |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ET-01U de la serie Medidor de resistencia de tierra analógico.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente