(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
- Estructura única de resorte de contacto de 2 puntos.
- Cubierta transparente para el control visual de las conexiones de cables.
- Cumple con JIS C2813 (conector de cable de inserción para cableado interior). (Autoridad de certificación: <PS> E JET)
[Utilizar]
- Para conectar cables pelados.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TQL6
Forma del conector | Otros | Corriente permisible(A) | 20 | Voltaje permitido(V) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Transparente a ultravioleta | Alambre conforme (cobre / alambre simple) | ø1.6 mm, ø2.0 mm | Temperatura máxima de funcionamiento(℃) | 125 |
Código JAN | 4989999335583 | Cuerda de trusco | 489-4758 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TQL6 de la serie Conector de cable (tipo de inserción).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente