(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector de relé (tipo de desplazamiento de aislamiento)【10 piezas por paquete】

Conector de relé (tipo de desplazamiento de aislamiento)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Un solo conector macho para conectar a una hembra.
- Se puede vincular para su uso como conectores multipolares.
- No es necesario pelar el cable.
[Utilizar]
- Los lados macho (M) y hembra (F) están acoplados para permitir conexiones de cables y relés dentro de los dispositivos.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T-NDC-2420
T-NDC-2824
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Rango de conjugación de cables
(AWG)
Rango de conjugación de cable solo cable
(mm)
Conjugación de cable cable trenzado
(mm2)
Código JAN Cuerda de trusco

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Negro24 a 200.650.2 a 0.54989999335590489-4707

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Blanco28 a 240.4 a 0.50.08 a 0.24989999335606489-4715

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Otros Voltaje permitido(V) 300 Herramientas aplicables Terminal de crimpado / herramientas para manga con revestimiento aislante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm