(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sujetacables SELFIT con detección de sensor de metal【100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Sujetacables SELFIT con detección de sensor de metal
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Materiales mezclados con polvo metálico, para que pueda ser detectado por sensores metálicos.
- Un conspicuo color azul. Adecuado para entornos libres de contaminación como fábricas de alimentos / bebidas, productos químicos y cosméticos.
[Utilizar]
- Para la agrupación de cables en fábricas de alimentos / bebidas, productos químicos y cosméticos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DET.11.2127R

Número de Parte
DET.11.2127R
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)
Ancho
(mm)
Espesor
(mm)
Fuerza de tracción
(N)
Diámetro mínimo de la banda
(mm)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Código JAN Cuerda de trusco

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1103804.51.42705-25 a 658014748306029766-8694

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Azul Entorno de especificación Uso en interiores Notas ALCANCE apoyado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DET.11.2127R de la serie Sujetacables SELFIT con detección de sensor de metal.

Products like this...

Número de Parte
DET.11.2102R
DET.11.2110R
DET.11.2123R
DET.11.2124R
DET.11.2140R
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)
Ancho
(mm)
Espesor
(mm)
Fuerza de tracción
(N)
Diámetro mínimo de la banda
(mm)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Código JAN Cuerda de trusco

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

241002.51.11002-40 a 858014748306463766-8651

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

361403.51.161903-40 a 858014748305992766-8660

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

512004.51.42703-40 a 858014748306005766-8678

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

682504.51.42705-5 a 858014748306845766-8686

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

762804.51.42705-5 a 858014748306012766-8716

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico