(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cinchos "CLICK-CINCHO"【100 piezas por paquete】

Cinchos "CLICK-CINCHO"
  • Descuento por volumen

[Características]
- Le permite desconectar y recuperar paquetes, útil si esto se debe hacer con frecuencia. Cinchos para cable de alta calidad adecuadas para la confección en interiores
[Utilizar]
- Para el agrupamiento temporal de cables de alambre, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CLT.10.2110R
CLT.10.2116R
CLT.10.2129R
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)
Ancho
(mm)
Espesor
(mm)
Fuerza de tracción
(N)
Código JAN Cuerda de trusco

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

261203.52.58808014748306135766-8503

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

612403.83.31508014748306142766-8511

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

833204.44.282008014748306159766-8520

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Rojo Entorno de especificación Uso en interiores Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10 a 100
Notas ALCANCE apoyado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico