(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sujetacables "SELFIT" (tipo luminiscente)【100 piezas por paquete】

Sujetacables "SELFIT" (tipo luminiscente)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Bridas de nylon luminiscentes.
[Utilizar]
- Para retener y agrupar alambres y cables.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FOS.2.2102R

Número de Parte
FOS.2.2102R
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la banda(mm) 24 Largo total(mm) 100 Ancho(mm) 2.5
Color Blanco Espesor(mm) 1.08 Fuerza de tracción(N) 110
Diámetro mínimo de la banda(mm) 2 Entorno de especificación Uso en interiores Código JAN 8014748307323
Cuerda de trusco 766-9275 Notas ALCANCE apoyado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FOS.2.2102R de la serie Sujetacables "SELFIT" (tipo luminiscente).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico