(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
- Cinchos para cable de alta calidad adecuadas para la agrupación en interiores.
[Utilizar]
- Para retener y agrupar alambres y cables.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SEL.3.430
Número de Parte |
---|
SEL.3.430 |
Cargando…
Entorno de especificación | Uso en interiores | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -25 a 60 | Notas | REACH, EN62275, UL62275, IEC60092-101, AS23190 productos conformes |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SEL.3.430 de la serie Cinchos "SELFIT".
Número de Parte |
---|
SEL.2.201 |
SEL.2.202 |
SEL.2.203 |
SEL.3.431 |
SEL.3.432 |
SEL.3.434 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente