(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Color Cable Tie "SELFIT"【100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Color Cable Tie "SELFIT"
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Bridas de alta calidad adecuadas principalmente para la confección en interiores.
- Use colores que correspondan a los recubrimientos de alambre para mantener los paquetes de alambre discretos.
- Use colores para clasificar los tipos de cable y facilitar la identificación de paquetes de un vistazo.
[Utilizar]
- Para retener y agrupar alambres y cables.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SEL.10.425R

Número de Parte
SEL.10.425R
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)
Ancho
(mm)
Color Espesor
(mm)
Fuerza de tracción
(N)
Diámetro mínimo de la banda
(mm)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Código JAN Cuerda de trusco

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

762804.5[Otros] Rojo1.452805-5 a 858014748302816767-0419

Cargando…

  1. 1

Información básica

Entorno de especificación Uso en interiores Notas ALCANCE apoyado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SEL.10.425R de la serie Color Cable Tie "SELFIT".

Products like this...

Número de Parte
SEL.10.202R
SEL.10.210R
SEL.10.223R
SEL.11.202R
SEL.11.210R
SEL.11.425R
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)
Ancho
(mm)
Color Espesor
(mm)
Fuerza de tracción
(N)
Diámetro mínimo de la banda
(mm)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Código JAN Cuerda de trusco

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

241002.5[Otros] Rojo1.081102-15 a 858014748302786767-0389

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

361403.5[Otros] Rojo1.182003-15 a 858014748302793767-0397

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

512004.5[Otros] Rojo1.372803-15 a 858014748302809767-0401

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

241002.5[Otros] Azul1.081102-15 a 858014748302823767-0427

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

361403.5[Otros] Azul1.182003-15 a 858014748302830767-0435

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

762804.5[Otros] Azul1.452805-5 a 858014748302854767-0451

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico