(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Buje libre【100 piezas por paquete】

Buje libre
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conveniente para la protección del cableado que pasa sobre la sección transversal del panel, etc.
· Resistente a vibraciones y golpes, tiene una excelente resistencia al desgaste, posee un excelente rendimiento de protección para cables eléctricos y más.
· Se puede instalar simplemente encajándolo en el borde de la abertura.
· Cuando se usa para una abertura con una circunferencia externa grande, se puede agregar más para su uso.
· Está hecho de 6-nylon, lo que proporciona flexibilidad y corresponde a agujeros de cualquier forma.
[Aplicaciones]
· Para electrodomésticos (lavadora, refrigerador, otros dispositivos), dispositivos de OA, dispositivos de entretenimiento, dispositivos de fabricación de semiconductores, equipos de tableros de distribución electrónica, maquinaria de construcción, vehículos pesados, así como piezas de máquinas electrónicas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TG-012
TG-016
TG-024
TG-032
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud Espesor de placa aplicable
(mm)
Código JAN Cuerda de trusco

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10253 (4 ancho / 4.1 alto)1.24944387506600433-7727

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10253 (4.1 ancho / 4.1 alto)1.64944387506709433-7735

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10253 (4.5 ancho / 4 alto)2.34944387506808433-7743

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10253 (5.5 ancho / 4.1 alto)3.24944387506907433-7751

Cargando…

  1. 1

Información básica

Entorno operativo Para uso en interiores Color Leche blanca Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40 a +85

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico