(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

INSULOK "Metal-Content Tie" Detectable por detector de metales "【100 piezas por paquete】

INSULOK "Metal-Content Tie" Detectable por detector de metales "
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Uno de los lazos de contenido de metal más destacados para la detección por detector de metales.
· La capacidad de detección por un detector de metales se mejora en aproximadamente un 25% en comparación con el producto convencional (tipo MCT).
· Amplia gama de variaciones de color también disponibles.
[Aplicaciones]
· Para uso en la industria de fabricación de alimentos y la industria farmacéutica.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MCTMP200

 
Número de Parte
MCTMP200
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la banda(mm) 50 Largo total(mm) 202 Ancho(mm) 4.7 (espesor: 1.3)
Color Negro Resistencia a la tracción del bucle(N) 150 Código JAN 4944387960051
Cuerda de trusco 475-7891 Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 85
Entorno de especificación Para uso en interiores

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MCTMP200 de la serie INSULOK "Metal-Content Tie" Detectable por detector de metales ".

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico