(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento de unión (estructura a prueba de fuego)

Acoplamiento de unión (estructura a prueba de fuego)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Se puede usar en ubicaciones peligrosas de Clase 1 y Clase 2.
- Los conductos y las piezas del motor eléctrico se pueden conectar entre sí fácilmente sin necesidad de rotación.
[Utilizar]
- Accesorio de tubo de alambre para trabajos eléctricos a prueba de explosión.
- Formato SUM: tornillo macho x tornillo hembra, formato SUF: tornillo hembra x tornillo hembra.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SUF-16
SUF-22
SUF-28
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar N Dimensión B
(mm)
Dimensión C
(mm)
Dimensión D
(mm)
Dimensión L
(mm)
Dimensión S1
(mm)
Dimensión S
(mm)
Código JAN Cuerda de trusco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PF1/23437154017174571187860405281-3556
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PF3/44144214017174571187860412281-3564
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

PF14649274821214571187860429281-3572

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamiento Color Amarillo Material Placa de Acero Galvanizada en Caliente
Estructura estándar d2G4